|
|
|
NSYPIN128
Belső ajtó (1200*800)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
Lépcsős csúszka
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3XEX
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
4 rögzítőgyűrű
2 szerelő oszlop
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Összes oldal: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható
|
Legnagyobb terhelés
|
30 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 1200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Nettó súly
|
13,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
81,000 cm
|
1.csomag hossza
|
121,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,641 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
159,410 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|