Schneider-Electric
 
XVGB3SM picture- Schneider-electric
XVGB3SM
Easy Harmony XVG, 일체형 타워형 조명, 060, 적색 오렌지 녹색, 정상 조명, 버저, 알루미늄 튜브 마운팅 폴더 장착 브래킷, IP40, 24V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony XVG
제품 또는 구성요소 타입 완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
신호등 또는 경사지시계 장치 타입 점등된 장치 3개
자재 PC (UL94 V-2): 구체형
ABS (UL94HB): tube body
알루미늄: 튜브
마운팅 직경 60 mm
구성요소 이름 XVG
장치 마운팅 Tube mounting with foldable bracket
조명 소스 LED 스테디 적색
LED 스테디 녹색
LED 스테디 호박색
가벼운 블록 색상 Red/orange/green
경사지시계 베이스 타입 통합된 부저 있는 베이스
전기적/기계적 특성
Rated supply voltage 24 V AC/DC
케이블 단면 0.33 mm ²
디지털 출력 타입 PNP 및 NPN
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 0.5 kV
전류 소모 180 mA
노이즈 레벨 85 dB
소모전력 4.1 W
기본 주파수 2.64 kHz에서
제품 무게 0.41 kg
사용환경
제품 인증 CE
EAC
저장온도 -35…70 °C
사용온도 -10…50 °C
IP 등급 IP40
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.4 cm
Package 1 Width 13.9 cm
Package 1 Length 54.3 cm
Package 1 Weight 621.0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 73.5 cm
Package 2 Width 60.0 cm
Package 2 Length 80.0 cm
Package 2 Weight 28.0 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 months