|
|
|
ZB4BG610
Harmony XB4 κεφαλή επιλογικού διακόπτη με κλειδί
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony XB4
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεφαλή επιλογικού διακόπτη με κλειδί
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
ZB4
|
Υλικό δακτυλίου
|
Επιχρωμιωμένο μέταλλο
|
Διάμετρος στήριξης
|
22 mm
|
Τύπος κεφαλής
|
Πρότυπο
|
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα
|
1
|
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
|
86/188/EEC
|
Επιστροφή
|
Από δεξιά προς αριστερά
|
Προφίλ χειριστηρίου
|
Μαύρο διακόπτης με κλειδί
|
Τύπος χειριστηρίου
|
Αυτόματη επαναφορά
|
Πληροφορίες θέσης χειρισμού
|
2 θέσεις 90°
|
Τύπος κλειδαριάς
|
Κλειδί 458A
|
Θέση απόσυρσης κλειδιού
|
Αριστερά
|
Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD
|
29 mm
|
Συνολικό ύψος CAD
|
29 mm
|
Συνολικό βάθος CAD
|
72 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,098 kg
|
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης
|
7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση0.1 m
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
1000000 cycles
|
Κωδικός σύνθεσης επαφών
|
C3 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C4 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C5 για <5 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C6 για <5 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C7 για <4 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C8 για <4 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C11 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C15 για <1 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Βασικό στοιχείο
|
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας
|
TH
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-40…70 °C
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA βαθμός προστασίας
|
NEMA 4X
NEMA 4X
|
Πρότυπα
|
5 V
EN/IEC 60947-1
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
IEC 61000-4-3
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
LROS (Lloyds register of shipping)
>= 1 x 0.34 mm²
DNV
GL
BV
CSA
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,334 cm
|
Package 1 Width
|
3,556 cm
|
Package 1 Length
|
8,636 cm
|
Package 1 Weight
|
104,327 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,1 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συμβατική εγγύηση
|
|