Schneider-Electric
 
XB6AW4B2B picture- Schneider-electric
XB6AW4B2B
Harmony XB6 Ø16 komplett világító nyomógomb, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Komplett világító választókapcsoló
Készülék rövid neve XB6E
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Fényforrás LED
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 57 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
Nettó súly 0,022 kg
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Üzemi mozgás 2 mm (NC változó elektromos állapot)
3,5 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 4,5 N NC változó elektromos állapot
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 6…30 V AC SELV
Áramfelvétel 15 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV direkt kisütés megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok CSA C22.2 No 14
JIS G 3141
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C 852
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 11 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 15 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,055 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months