Liczba wejść dyskretnych
|
7
|
Typ wejścia dyskretnego
|
STO bezpieczne wyłączenie momentu silnika, 24 V prąd stały (DC), impedancja: 1.5 kΩ
DI1...DI6 wejścia logiczne, 24 V prąd stały (DC) (30 V)
DI5 programowalne jako wejście impulsowe: 0…30 kHz, 24 V prąd stały (DC) (30 V)
|
Logika wejścia dyskretnego
|
Logika dodatnia (SOURCE)
Logika ujemna (SINK)
|
Liczba wyjść dyskretnych
|
3
|
Typ wyjścia dyskretnego
|
Kolektor otwarty DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Kolektor otwarty DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Numer wejścia analogowego
|
3
|
Typ wejścia analogowego
|
AI1 napięcie: 0...10 V prąd stały (DC), impedancja: 30 kΩ, rozdzielczość 10 bitów
AI2 bipolarne napięcie różnicowe: +/- 10 V prąd stały (DC), impedancja: 30 kΩ, rozdzielczość 10 bitów
AI3 prąd: 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA lub inne konfiguracje), impedancja: 250 Ω, rozdzielczość 10 bitów
|
Numer wyjścia analogowego
|
1
|
Typ wyjścia analogowego
|
Prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie AQ1: 0...20 mA impedancja 800 om, rozdzielczość 10 bitów
Napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie AQ1: 0...10 V DC impedancja 470 om, rozdzielczość 10 bitów
|
Typ wyjścia przekaźnikowego
|
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R1A 1 NO wytrzymałość elektryczna 100000 cykl
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R1B 1 NC wytrzymałość elektryczna 100000 cykl
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R1C
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R2A 1 NO wytrzymałość elektryczna 100000 cykl
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R2C
|
Maksymalny prąd łączeniowy
|
Wyjście przekaźnika R1A, R1B, R1C na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 3 A w 250 V AC
Wyjście przekaźnika R1A, R1B, R1C na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 3 A w 30 V DC
Wyjście przekaźnika R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 250 V AC
Wyjście przekaźnika R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 30 V DC
Wyjście przekaźnika R2A, R2C na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 5 A w 250 V AC
Wyjście przekaźnika R2A, R2C na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 5 A w 30 V DC
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
Wyjście przekaźnika R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA w 24 V DC
|
Sposób dostępu
|
Urządzenie "slave" CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
Prawda
|
Profil sterowania silnika asynchronicznego
|
Współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów
Sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe
Współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f
Sterowanie wektorem strumienia bez sensora - oszczędność energii
Współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty
|
Profil sterowania silnikiem synchronicznym
|
Sterowanie wektorowe bez czujnika
|
Przejściowe przeciążenie momentem
|
170…200 % znamionowego prądu silnika
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Rampy przyspieszania i zwalniania
|
Liniowy
U
S
CUS
Przełączanie rampy
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Kompensacja poślizgu silnika
|
Automatyczne bez względu na obciążenie
Regulowane 0...300 %
Niedostępny w stosunku napięcie/częstotliwość (2 lub 5 punktów)
|
Częstość łączeń
|
2...16 kHz regulowany
4...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
|
Znamionowa częstotliwość łączeniowa
|
4 kHz
|
Hamowanie do zatrzymania
|
Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
|
Brake chopper integrated
|
Prawda
|
Prąd obciążenia linii
|
10,1 A w 200 V (przeciążenie ciężkie)
8,4 A w 240 V (przeciążenie ciężkie)
|
Maksymalny prąd wejściowy
|
10,1 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Moc pozorna
|
2,0 kVA w 240 V (przeciążenie ciężkie)
|
Częstotliwość sieci
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Prąd spodziewany Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
33,0 A
|
Strata mocy w watach (W)
|
Z samoczynnym chłodzeniem: 45,0 W w 200 V, częstotliwość łączenia 4 kHz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safely Limited Speed (SLS)
|
Prawda
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe brake management (SBC/SBT)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Operating Stop (SOS)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Position (SP)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe programmable logic
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Stop 1 (SS1)
|
Prawda
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Stop 2 (SS2)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe torque off (STO)
|
Prawda
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safely Limited Position (SLP)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Direction (SDI)
|
Fałsz
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Wyłączenia faz na wejściu: przemiennik częstotliwości
Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią: przemiennik częstotliwości
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: przemiennik częstotliwości
Zwarcie między fazami silnika: przemiennik częstotliwości
Zabezpieczenie cieplne: przemiennik częstotliwości
|
Szerokość
|
72,0 mm
|
Wysokość
|
143,0 mm
|
Głębokość
|
138,0 mm
|
Masa produktu
|
1,1 kg
|
Położenie pracy
|
Pionowy +/- 10 stopni
|
Certyfikaty produktu
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Oznakowanie
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Normy
|
IEC 61800-5-1
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs badanie odporności na przepięcia poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
Prowadzone badanie odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6
Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z IEC 61000-4-11
|
Klasa środowiskowa (podczas pracy)
|
Klasa 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Klasa 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3
|
Maksymalne przyspieszenie pod wpływem uderzenia (podczas pracy)
|
150 m/s² przy 11 ms
|
Maksymalne przyspieszenie przy naprężeniu wibracyjnym (podczas pracy)
|
10 m/s² przy 13...200 Hz
|
Maksymalne ugięcie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas pracy)
|
1.5 mm przy 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Pętla regulacji
|
Regulator PID ze zmianą nastaw
|
Dokładność prędkości
|
+/- 10 % znamionowego poślizgu 0,2 Tn do Tn
|
Stopień zabrudzenia
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-10…50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
50…60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…70 °C
|