Schneider-Electric
 
NSYRCINT picture- Schneider-electric
NSYRCINT
Állásjelző kapcsoló kihajtható rack-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Application Elektronikus alkalmazás
Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési támogatás 19”-os lengő polc tartó
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 terheléskapcsoló
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal: 19”-os lengő polc tartó
Bemenet típusa NC + NO
Abszolút maximális bemenet 10 A/500 V
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 68,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months