Schneider-Electric
 
ZBZG156 picture- Schneider-electric
ZBZG156
Harmony XB4, 테스트 "조명 기능", 12 및 24V AC/DC, 24...120V AC/DC용 단일 블록
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 테스트 조명용 블록
제품 호환성 인테그랄 LED
BA의 9S
조명 블록타입 테스트 조명 기능용 단일 블록
[Us] 정격 입력 전압 12 V AC/DC
24 V AC/DC
24 ... 120 V AC/DC
전기적 연결 1-선
전기적/기계적 특성
자재 플라스틱
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 I 하모니 XB4 일치되는 IEC 60536
클래스 II 하모니 XB5 일치되는 IEC 60536
제품 무게 0.01 kg
사용환경
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
표준 UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
제품 인증 LROS (Lloyds register of shipping)
UL 리스트됨
DNV
BV
CSA
GL
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN 18 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.4 cm
Package 1 Width 8.8 cm
Package 1 Length 5.2 cm
Package 1 Weight 18.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 165
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 3.65 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months