|
|
|
XB5FA3311
Harmony XB5, Buton antimicrobian, plastic, verde, Ø30, cu revenire, marcat "I", 1NO
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5F
|
Compatibilitate produs
|
ZBYF2101
ZBYF4101
ZBYF6101
ZBYF6102
ZBZF32
ZBZF33
ZB4FBZ007
|
Material rama
|
Plastic
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Built-in-flush
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
30,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Verde Incastrat, I (alb)
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Suplimentar
Inaltime
|
42 mm
|
Latime
|
36,6 mm
|
Adancime
|
55 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Cursa de operare
|
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
3,8 N modificarea stării electrice NO
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Personalizabil
|
Nu
|
Personalizabil
|
1
|
GCR BRIDGE
|
XB5FACUST01
|
Cod compatibilitate
|
XB5
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Type 13 conformitate cu UL 50 E
Type 12 conformitate cu UL 50 E
Type 4 conformitate cu UL 50 E
Type 4X conformitate cu UL 50 E
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
ISO 22196:2011
ISO 21702
|
Certificari produs
|
listat de UL
CSA
CCC
EAC
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
2 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|