Schneider-Electric
 
A9A26963 picture- Schneider-electric
A9A26963
ACTI9 iMNS nullfeszültség kioldó, 220-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék rövid neve iMNs
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Késleltetett
9 mm-es osztások 2
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 dupla hőfokszabályzó
Acti 9 Acti9 iC40
Helyi jelzés Művelet jelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső és alsó: igen
Szélesség 18 mm
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Bilincses csatlakozó - 1 kábel 10 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,9 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 8 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,9 mm² - rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Kompatibilitási kód IMNs
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 26,5 cm
2. csomag hossza 10 cm
2. csomag súlya 710 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,882 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months