|
|
|
MUR39021
Mureva Styl kültéri kapcsoló, komplett (106), polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Billentyűk száma
|
1
|
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Terhelés típusa
|
Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Sárgaréz
|
Névleges áram
|
10 AX
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6…20 mm
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Szélesség
|
76 mm
|
Magasság
|
76 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Mélység
|
64 mm
|
Kiálló mélység
|
64 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
EAC
AENOR
NF
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
121,600 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
39,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,308 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,503 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|