Schneider-Electric
 
XMLR250M0T75 picture- Schneider-electric
XMLR250M0T75
Pressure sensors XMLR 250bar - G 1/4 - 24VDC - 0..10 V - M12
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus védelem modul
Nyomásérzékelő típusa Nyomásátadó
Nyomáskapcsolásos működtetési típus Pressure transmitter
Készülék rövid neve XMLR
Pressure rating 250 bar
24959,02 kPa
Maximális megengedhető véletlen nyomás 74980,48 kPa
750 bar
75 mPA
Megsemmisítési nyomás 150 mPA
149960,96 kPa
1500 bar
Ellenőrzött fluid Friss víz (0…80 °C)
Légrés (-20…80 °C)
Hidraulikaolaj (-20…80 °C)
Refrigeration fluid (-20…80 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel DIN 40050
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC SELV (feszültség határértékek: 17…33 V)
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel <= 50 mA
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
Analóg kimeneti funkció 0...10 V
Kimeneti jel típusa Analóg
Analóg kimeneti funkció 0...10 V
Skála típusa Rögzített diferenciál
Fluiddal érintkező anyagok 316L rozsdamentes acél
Előlap anyaga Polyester
Burkolat anyaga Polyacrylamide
316L stainless steel
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
Védelem típusa Túlfeszültség-védelem a kimeneten
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Reverz polaritás elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Válaszidő a kimeneten <= 10 ms esetén analóg kimenet
Kijelző típusa 4 digits 7 segments
Kijelző válaszidő típusa Gyors 50 s
Normál 200 ms
Lassú 600 ms
Maximum delay first up 300 ms
Overall accuracy <= 1 % of the measuring range
Linearity error on analogue output <= 0.5 % of the measuring range
Hysteresis on analogue output <= 0.2 % of the measuring range
Measurement accuracy on switching output <= 0.6 % (mérési tartomány)
Ismétlési pontosság <= 0.2 % of the measuring range
Érzékenység ingadozása +/- mérési tartomány 0,03%-a/°C
0 pont ingadozása +/- mérési tartomány 0,1%-a/°C
Kijelzési pontosság <= 1 % of the measuring range
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Mélység 42 mm
Magasság 88 mm
Szélesség 41 mm
Nettó súly 0,186 kg
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV DC elkülönítetlen
Elektromágneses kompatibilitás Túlfeszültség: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség: 10 Vrms 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20: 1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
EMC védelem: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 8 kV légrés, 6 kV érintkező megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Környezet
Jelölés CE
Terméktanúsítványok cULus 508
Szabványok 0
IEC 61326-2-3
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 20 m/s² (f= 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen