|
|
|
TM7ACTW
Modicon TM7 kiegészítő, M12 és M8 meghúzó szerszám készlet (2 db)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 15, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarhúzó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerszám
|
Termék kompatibilitása
|
TM7 IP67 blokkok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
A gyűrűk M8-as és M12-es csatlakozókhoz való rászorításához
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
2
|
Nettó súly
|
0,198 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
198,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,360 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|