Schneider-Electric
 
LVS04525 picture- Schneider-electric
LVS04525
Lyukasztott függőleges lapos sín, 50x10mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Sín leírása Lapos sín
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Le névleges üzemi áram 1200 A -35 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA (1 s) esetén 3 támasz
50 kA (1 s) esetén 5 támasz
65 kA (1 s) esetén 7 támasz
Engedélyezhető áram 1200 A -35 °C: <= IP31
1080 A -35 °C: > IP31
Közbenső keresztmetszet 50 x 10 mm
Hosszúság 1675 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 10 mm
Nettó súly 6,86 kg
Szín Természetes
Síncsatlakozás típusa Ø 10 mm kifurt lyuk
Csatlakozó perforációtávolság Csatlakozás 25 milliméterenként
Környezet
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 14,200 cm
1.csomag hossza 180,000 cm
1. csomag súlya 6,720 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 202,000 cm
2. csomag súlya 560,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék