Schneider-Electric
 
08283 picture- Schneider-electric
08283
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 30M
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma (Prisma iPM L) kábelcsatorna
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
3 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP31 alállomás nélkül
IP40 ajtóval és esővédő tetővel
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő
Installation description Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 30
Szekrény anyaga Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1680 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 33 mm
Nettó súly 5,88 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK08 megfelel EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,95 cm
1. csomag szélessége 33,0 cm
1.csomag hossza 156,5 cm
1. csomag súlya 7,143 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 100,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 235,56 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja