|
|
|
16766
RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 125A, 500mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 Reflex iC60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Készülék rövid neve
|
RCCB-ID
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
500 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
B típus
|
Névleges törés és gyártási kapacitás
|
Im = 1250 A megfelel IEC 61008-1
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
Inc 10 kA 125 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230/400 V
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 61008-2-1
|
Csatlakozási távolság
|
18 mm fázisok között
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
86 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Nettó súly
|
450 g
|
Szín
|
Szürke
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
2000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61008-1
EN 61008
VDE 0664
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9 cm
|
1. csomag súlya
|
495 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,339 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|