Schneider-Electric
 
16905 picture- Schneider-electric
16905
RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 Reflex iC60
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve RCCB-ID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 125 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Névleges törés és gyártási kapacitás Im = 1250 A 400 V megfelel IEC 61008-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram Inc 10 kA 125 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
Szivárgóáram kioldási technológia Elektromechanikus
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 61008-2-1
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Csatlakozási távolság 18 mm fázisok között
9 mm-es osztások 8
Magasság 86 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 76 mm
Nettó súly 420 g
Szín Szürke
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Meghúzási nyomaték 3 N.m
Környezet
Szabványok IEC 61008-1
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 61008-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 449,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,735 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months