Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50 Hz fázistól fázisig
|
Visszaállítás
|
Hiba reset áram-védő
|
Tesztfunkció
|
Kézi, önteszt -> 170 V
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Minimum leakage resistance
|
16 kOhm at operating
8 kOhm OK állapot esetén
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
Idm 630 A 400 V
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 25 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
2 LED
RFID kommunikáció
Visszazáró: BE/KI jelzés
|
Üzemelési mód
|
Reclosing time: < 10 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 30 s
Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min
Insulation fault presence monitoring
|
Insulation fault diagnosis
|
If fault detected, diagnosis every 2 minutes
|
Jelzőkör feszültség
|
AC: 5...230 V
DC: 5...230 V
|
Jelző kimeneti áram
|
0,6 mA min
100 mA max, cos phi =1
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
14
|
Magasság
|
98 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Mélység
|
79,5 mm
|
Beágyazási mélység
|
73,5 mm
|
Nettó súly
|
0,67 kg
|
Mechanikai tartósság
|
4000 ciklus nyitott
|
Csatlakozások - terminálok
|
HARTING foglalat35 mm² merev
HARTING foglalat35 mm² rugalmas
HARTING foglalat35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 12 mm
Jelző áramkör: 9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 2 N.m
Jelző áramkör: 0,4 N.m
|