Schneider-Electric
 
18281 picture- Schneider-electric
18281
REDtest áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve piros ellenőrzőlámpa
Védelem típusa Visszazáró (4 ciklus)
Pólusok megnevezése 2P
Nulla helyzete Jobb
Jelérzékelők összeállítása 1 záró vagy váltó 1 Hz
[In] névleges áram 40 A
Földelő rendszer TN-S
TT
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz fázistól fázisig
Visszaállítás Hiba reset áram-védő
Tesztfunkció Önteszt 0...300 s
Kézi, önteszt -> 195 V
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Minimum leakage resistance 70 kOhm at operating
20 kOhm OK állapot esetén
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség Idm 630 A 230 V
Névleges feltételes rövidzárlati áram Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés 2 LED
RFID kommunikáció
Visszazáró: BE/KI jelzés
Üzemelési mód Reclosing time: < 10 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Stopping restart cycle if insulation fault present
Insulation fault presence monitoring
Insulation fault diagnosis If fault detected, diagnosis stopped
Jelzőkör feszültség AC: 12...230 V
Jelző kimeneti áram 0,6 mA min
100 mA max, cos phi =1
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 10
Magasság 115 mm
Szélesség 89,2 mm
Mélység 79,5 mm
Nettó súly 0,37 kg
Mechanikai tartósság 1000 ciklus nyitott
Csatlakozások - terminálok HARTING foglalat35 mm² merev
HARTING foglalat35 mm² rugalmas
HARTING foglalat35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kiegészítő kapcsolat végpont Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz Betápláló áramkör: 12 mm
Jelző áramkör: 5 mm
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 2 N.m
Jelző áramkör: 0,5 N.m
Környezet
Szabványok EN 61008
IEC 61008-1
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs jel érzéketlenség, 250 A
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,300 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 17,500 cm
1. csomag súlya 728,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,469 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months