|
|
|
19056
Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R
|
|
|
Fő
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
A készülék rövid neve
|
Vigi NG160
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
1000 mA
500 mA
3000 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Állítható azonnali/szelektív/késleltetett
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Kiegészítő
Készülék helye a rendszerben
|
Műszertábla
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440...550 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
Mounting support
|
35 mm szimmetrikus sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
9 mm-es osztások
|
11
|
Szélesség
|
207 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok10…50 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok16…70 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
20 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
6 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
IP védettségi szint
|
IP40 conforming to IEC 60947-2
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC 60947-2
|
Tropikalizáció
|
Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m...5000 m
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
852,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Doboz
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,322 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|