Schneider-Electric
 
28912 fotografija – Schneider-electric
28912
učinski rastavljač Compact INS160 – 3 pola – 160 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Kompaktni
Naziv proizvoda Compact INS
Vrsta proizvoda ili dijela Rastavljač sklopka
Opis polova 3P
Vrsta mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ie] nazivna pogonska struja AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A 160 A DC 125 V 2 pola u seriji
AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 500 V
DC-23A 160 A DC 125 V 2 pola u seriji
[Ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 160 Apri60 °C
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja 154 kA sa zaštitnim prekidačem u dovodu 690 V ACpri50/60 Hz
20 kA rastavna sklopka samostalno 690 V ACpri50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Providni prekidač Ne
Stupanj onečišćenja 3
Dodatno
Tip upravljanja Okretna ručica
Boja ručke Crna
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu Ploča
DIN nosač
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Maksimalna snaga AC-23 110 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23 45 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23 75 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23 90 kW 440 V AC 50/60 Hz
AC-23 90 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni rad Neprekidni
Klasa intervalnog rada Klasa 120 - 60 %
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 1 kA 30 s IEC 60947-3
1,23 kA 20 s IEC 60947-3
3,175 kA 3 s IEC 60947-3
5,5 kA 1 s IEC 60947-3
Mehanička trajnost 15000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-22A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A 1500 ciklus/a 125 V DC 2 pola u seriji
DC-23A 1500 ciklus/a 125 V DC 2 pola u seriji
AC-22A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
Doseg priključka 30 mm
Visina 100 mm
Širina 135 mm
Dubina 62,5 mm
Neto masa proizvoda 0,8 kg
Okolina
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati proizvoda CCC
KEMA-KEUR
IP stupanj zaštite IP40 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 conforming to EN 50102
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 13,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dužina 15,500 cm
Paket 1 Težina 1,032 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Visina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 10,676 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 80
Paket 3 Visina 43,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 120,000 cm
Paket 3 Težina 97,000 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months