|
|
|
31052
Interpact INS320/630 hosszabbított rotációs hajtás mellső
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
INS320...630 DC
INV320...630 DC
INSJ400
|
A készülék rövid neve
|
Rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő
Forgatófogantyús lakat
|
Zár KIKAPCSOLT állapotban
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
49,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,29 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
16,246 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
77,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|