Schneider-Electric
 
56054 picture- Schneider-electric
56054
Vigirex földzárl. érzékelő, négyszögl.
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Vigirex
A készülék rövid neve L
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazása Berendezés felügyelet
Termékcsalád kompatibilitás Vigirex RH10P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197M maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH68M maradékáram védőrelé
Vigirex RH86M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21M maradékáram védőrelé
Vigirex RHUs maradékáram védőrelé
Vigirex RHZ maradékáram védőrelé
Vigirex RMH maradékáram védőrelé
Current sensor type Szögletes érzékelő
[Ie] névleges üzemi áram 3200 A
Kiegészítő
Transzformátor áttétel 1/1000
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 kA esetén 0.5 s
Maradó rövidre zárt ellenállási áram 85 kA / 0.5 s
Túlfeszültség kategória IV
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között (kábelek és Pg csövek)
Rögzített, 2 TL között (összekötősínek)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók 0,2…2,5 mm²
Nettó súly 21,16 kg
Magasság PE: 281 mm
Belül: 160 mm
Szélesség PE: 572 mm
Belül: 470 mm
Magasság 281 mm
Mélység PE: 72 mm
Belül: 72 mm
Szélesség 572 mm
Mélység 72 mm
Környezet
IP védettségi szint Csatlakozó és csavar: IP20
IP31
Környezeti jellemző Nedves hõ hatása kikapcsolva (25...150 Hz) : 2G megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Sós köd: Kb/2 megfelel IEC 60068-2-56
Nedves hõ hatása működés közben: C3 kategória: 48 hours megfelel IEC 60068-2-6
Működési környezeti hőmérséklet -35…80 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -55…100 °C
Szabványok IEC 60947-2
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,0 cm
1. csomag szélessége 34,0 cm
1.csomag hossza 65,0 cm
1. csomag súlya 17,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 199,668 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months