Schneider-Electric
 
A9A15921 picture- Schneider-electric
A9A15921
ACTI9 iCT plombálható csavartakaró, 3-4P 25A (20db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termék vagy alkatrész típusa Csavaros árnyékolás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Szín Fehér
Kiegészítő
Pólusok megnevezése 4P
3P
[In] névleges áram 25 A
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 11,8 cm
1.csomag hossza 19,5 cm
1. csomag súlya 60,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,205 kg
Fenntarthatósági ajánlat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months