|
|
|
A9A19806
ACTI9 MN iC60 ÁVK nullfeszültség kioldó, 220-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségcsökkenési kioldó
|
Készülék rövid neve
|
MN
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0.35...0.75 Un
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Válaszidő
|
300 ms
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
|
Áramfelvétel
|
12 mA
|
Tartó áram
|
12 mA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Mélység
|
98 mm
|
Nettó súly
|
62 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 2,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m fenéklap
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP2
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,200 cm
|
1. csomag súlya
|
90,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,160 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|