Schneider-Electric
 
A9D37620 picture- Schneider-electric
A9D37620
ACTI9 iDPNH Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 20A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 iDPN Vigi
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító
A készülék rövid neve IDPN H Vigi
Készülék alkalmazása Elosztás
Pólusok megnevezése 1P+N
Védett pólusok száma 1
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 20 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Megszakítási kapacitás 10000 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Kiegészítő
Készülék helye a rendszerben Műszertábla
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 220...240 V AC 50 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 7500 A 75 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 10000 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 61010-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlés típusa Kapcsoló
Helyi jelzés BE/KI jelzés
Szerelési mód Klipszes
Mounting support DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: igen
Csatlakozási távolság 9 mm fázis és nulla között
9 mm-es osztások 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 73 mm
Nettó súly 125 g
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítványok VDE
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Túlfeszültségi kategória IV megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61010-1
Tropikalizáció Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési környezeti hőmérséklet -25…60 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 220 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 2. csomagban 54
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,321 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 432
3.csomag magassága 44,4 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 110,568 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months