|
|
|
A9D38616
ACTI9 iDPNH Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító
|
A készülék rövid neve
|
IDPN H Vigi
|
Készülék alkalmazása
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
16 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A-SI típus
|
Megszakítási kapacitás
|
10000 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Kiegészítő
Készülék helye a rendszerben
|
Műszertábla
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A 75 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 10000 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 61010-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
BE/KI jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Mounting support
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: igen
|
Csatlakozási távolság
|
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
125 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61010-1
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV megfelel IEC 60364-4-41
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel EN/IEC 61010-1
|
Tropikalizáció
|
Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
213 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Doboz
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,943 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
44,4 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
107,544 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|