|
|
|
A9E21182
ACTI9 iRCU feszültségfigyelő relé, 2P, 8A, Uc 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iRLI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenőrzőállomás
|
Készülék rövid neve
|
IRCU
|
Készülék alkalmazás
|
Voltmérő választó
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
8 A -250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
|
Helyi jelzés
|
SD kártya LED
Vörös LED kialszik
Zöld fény
|
Beállítás típusa
|
Választókapcsoló: mérési tartomány
Kapcsolókészülék: túlfeszültség
Kapcsolókészülék: feszültséghiány
|
Kikapcsolási küszöb
|
10...100 %
|
Analóg bemeneti tartomány
|
50...500 V AC
10...100 V DC
50...500 V DC
10...100 V AC
|
Hiszterézis
|
5…50 %
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.1...10 s
|
Pontossági hiba
|
+/- 10 %
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC -50/60 Hz
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
88,1 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
67 mm
|
Nettó súly
|
0,215 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok6 kábel 1,5 mm² merev
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
234,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,783 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|