Schneider-Electric
 
A9F73350 fotografija – Schneider-electric
A9F73350
iC60N – minijaturni prekidač – 3P – 50 A – B krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Namjena uređaja Distribucija
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iC60
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja iC60N
Opis polova 3P
Broj zaštićenih polova 3
[In] Nazivna struja 50 A
Vrsta mreže AC
DC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje B
Prekidna moć 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
36 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
36 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
10 kA Icu <= 180 V DC EN/IEC 60947-2
Kategorija korištenja Kategorija A EN 60947-2
Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju Da EN 60898-1
Da EN 60947-2
Da IEC 60898-1
Da IEC 60947-2
Norme EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja 4 x In +/- 20 %
[Ics] nazivna prekidna moć 15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % EN 60947-2 - 125...180 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kVEN 60947-2
6 kVIEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator tripa
Način montiranja Fiksirano
Nosač za montažu DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Vrh ili dno da
9 mm razmaka 6
Visina 85 mm
Širina 54 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,375 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/a
Priključci - stezaljke Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…35 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…25 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 14 mm vrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Zaštita od curenja struje zemljospoja Zasebni blok
Okolina
IP stupanj zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
IP20 u sukladnosti sa EN 60529
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa EN 60947-2
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % 55 °C
Radna visina 0...2000 m
Temperaturu zraka okoline za rad -35…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 5,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dužina 9,5 cm
Paket 1 Težina 370,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 4
Paket 2 Visina 8,0 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dužina 22,5 cm
Paket 2 Težina 1,54 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 44
Paket 3 Visina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dužina 40,0 cm
Paket 3 Težina 17,492 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months