|
|
|
A9F73363
iC60N – minijaturni prekidač – 3P – 63 A – B krivulja
|
|
|
Osnovno
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 iC60
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Minijaturni prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
iC60N
|
Opis polova
|
3P
|
Broj zaštićenih polova
|
3
|
[In] Nazivna struja
|
63 A
|
Vrsta mreže
|
DC
AC
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Kod krivulje
|
B
|
Prekidna moć
|
6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
36 kA Icupri12...60 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
6 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
36 kA Icupri100...133 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icupri<= 180 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A EN 60947-2
Kategorija A IEC 60947-2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa EN 60898-1
Da u sukladnosti sa EN 60947-2
Da u sukladnosti sa IEC 60898-1
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Standardi
|
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
4 x In +/- 20 %
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % EN 60947-2 - 125...180 V DC
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator tripa
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno da
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,375 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…35 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno) 1…25 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
IP20 u sukladnosti sa EN 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa EN 60947-2
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
0...2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-35…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
371,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
22,500 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,535 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
44
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
17,321 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|