Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
3...5 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 60898-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
|
Indikator pozicije kontakta
|
Ne
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Bez
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Donja strana dvostruki priključak (biconnect)
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Visina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,36 kg
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
20000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² Krut
Tunel - stezaljke gornji) 0,5…35 mm² Krut
Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke gornji) 0,5…25 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|