Schneider-Electric
 
A9L16633 fotografija – Schneider-electric
A9L16633
iPRF1 12.5r modularni odvodnik prenapona – 3P – 350 V – s daljinskim prijenosom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda proizvoda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iPRF1
Vrsta proizvoda ili dijela Odvodnik prenapona
Skraćeno ime uređaja IPRF1 12.5r
Namjena uređaja Distribucija
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Certifikati proizvoda CE
Opis polova 3P
Daljinsko signaliziranje Da
Sastav signalnih kontakata 1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona Električna distribucijska mreža
Sustav uzemljenja IT 230
TN-C
Dodatno
Tip klase odvodnika prenapona Tip 1 + 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
[Ue] radni nazivni napon 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nazivna struja pražnjenja Istofazni (common mode) 25 kA L/PE)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja 50 kA
[Iimp] struja impulsa Istofazni (common mode) 12,5 kA L/PE 6,25 A.s
[Uc] maksimalni trajni radni napon Istofazni (common mode) 350 V L/PE
Maksimalni nivo napona zaštite [Up] Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 1 L/PE
[Isccr] otpornost na kratki spoj 50 kA
Tip uređaja rastavljača Pripadni prekidač NG125N 80 A C - Icu 15 kA
Pripadni prekidač NG125N 80 A C - Icu 25 kA
Pripadni prekidač NG125H 80 A C - Icu 36 kA
Pripadni prekidač NG125L 80 A C - Icu 50 kA
Pripadni rastalni osigurač gG 160 A standardno
Pripadni prekidač C120N 80 A C - Icu 10 kA
Napon signalizacijskog kruga 1.5 A 250 V AC 50/60 Hz
Način montiranja Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
9 mm razmaka 8
Visina 81,4 mm
Širina 72 mm
Dubina 71 mm
Masa proizvoda 0,59 kg
Boja Bijela (RAL 9003)
Materijal PA6
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke 10…25 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke 10…35 mm² Krut
Okretni moment zatezanja 2,5 N.m
Okolina
IK stupanj zaštite IK05 u skladu sIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Radna visina 2000 m
Temperaturu zraka okoline za rad -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…80 °C
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months