Schneider-Electric
 
A9L40182 εικόνα- Schneider-electric
A9L40182
Acti 9 φυσίγγιο αντικεραυνικού - για C40 1000 PV iPRD-DC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Φυσίγγιο
Σύντομο όνομα συσκευής C40-1000 PV
Τύπος αντικεραυνικού Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Συμπληρωματικός
Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού Τύπου 2
Τεχνολογία αντικεραυνικού MOV
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 15 kA
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40 kA
[Uc] μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας 1000 V DC
Maximum [Up] voltage protection level <2 kV type 2
[Uoc] τάση ανοικτού κυκλώματος 833 V
Τοπική σηματοδότηση Λευκό / κόκκινο σημαία
Τρόπος τοποθέτησης Με βύσμα (plug-in)
Στήριξη τοποθέτησης Μέσα στο στοιχείο του αντικεραυνικού
Αποστάσεις 9 mm 2
Ύψος 57 mm
Πλάτος 18 mm
Βάθος 56 mm
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Υλικό PBT
Χρόνος απόκρισης < 25 ns
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Σήματα ποιότητας CE
Βαθμός προστασίας IP Πρόσοψη: IP20
Σχετική υγρασία 5…90 %
Υψόμετρο λειτουργίας 0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Packing Units
Βάρος συσκευασίας 1 0,083 kg
Ύψος συσκευασίας 1 0,240 dm
Πλάτος συσκευασίας 1 0,730 dm
Μήκος συσκευασίας 1 0,930 dm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months