Schneider-Electric
 
A9L40200 fotografija – Schneider-electric
A9L40200
iPRD40 modularni odvodnik prenapona - 2P - 350V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda proizvoda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iPRD
Vrsta proizvoda ili dijela Odvodnik prenapona sa uloškom
Skraćeno ime uređaja iPRD40
Namjena uređaja Distribucija
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Certifikati proizvoda CE
Oznake kvalitete KEMA-KEUR
NF
Opis polova 2P
Daljinsko signaliziranje Bez
Tip odvodnika prenapona Električna distribucijska mreža
Sustav uzemljenja "ERROR:#N/A"
Dodatno
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
[Ue] radni nazivni napon 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nazivna struja pražnjenja Istofazni (common mode) 15 kA L/PE)
Istofazni (common mode) 15 kA N/PE)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Istofazni (common mode) 40 kA L/PE
Istofazni (common mode) 40 kA N/PE
[Uc] maksimalni trajni radni napon Istofazni (common mode) 350 V L/PE
Istofazni (common mode) 350 V N/PE
Maksimalni nivo napona zaštite [Up] Istofazni (common mode) <1,4 kV tip 2 L/PE
Istofazni (common mode) <1,4 kV tip 2 N/PE
[Ut] trenutni prenapon 337 V L/N 5 s izdržljivost
1200 V N/PE 200 ms samosigurni način
Tip uređaja rastavljača Pripadni prekidač iC60H 40 A C - Icu 15 kA
Pripadni prekidač iC60N 40 A C - Icu 10 kA
Pripadni prekidač NG125H 40 A C - Icu 36 kA
Pripadni prekidač NG125L 40 A C - Icu 50 kA
Pripadni prekidač NG125N 40 A C - Icu 25 kA
Pripadni rastalni osigurač gG 63 A - Icu 15 kA
Pripadni rastalni osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Način montiranja Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
9 mm vrhovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 69 mm
Neto masa proizvoda 0,217 kg
Boja Bijela (RAL 9003)
[Ipe] diferencijalna struja 0,003 mA
0,6 mA
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke donja strana) 2,5…35 mm²
Tunel - stezaljke gore) 2,5…35 mm²
Okretni moment zatezanja 2,5 N.m
Okolina
IK stupanj zaštite IK03 u sukladnosti sa IEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Radna visina 2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 4,3 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dužina 9,2 cm
Paket 1 Težina 248 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 6
Paket 2 Visina 8,2 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dužina 28 cm
Paket 2 Težina 1,574 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 54
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 14,879 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months