Schneider-Electric
 
A9V41325 εικόνα- Schneider-electric
A9V41325
Acti 9 στοιχείο VIGI iC60 3P 25A 30mA τύπου AC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Acti 9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής Vigi iC60
Περιγραφή πόλων
[In] ονομαστικό ρεύμα 25 A
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη 30 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη Στιγμιαίο
Earth leakage protection type Τύπος AC
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 61009-1
400/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 61009-1
Πρότυπα IEC 61009-1
EN 61009-1
Αποστάσεις 9 mm 6
Συμπληρωματικός
Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα Αναχώρηση
Residual current tripping technology Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Εύρος συμβατότητας Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Συμβατότητα προϊόντος Μονός ακροδέκτης
Τοπική σηματοδότηση Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο Με βίδες
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης Κάτω μέρος: ΝΑΙ
Ύψος 91 mm
Πλάτος 54 mm
Βάθος 73,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,21 kg
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1…25 mm² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1…16 mm² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1…16 mm² εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 14 mm για κάτω μέρος σύνδεση
Ροπή σύσφιξης 2 N.m κάτω μέρος
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης 3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Κρουστική αντοχή 8/20 µs, 250 A συμμόρφωση με IEC 61009-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -5…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Packing Units
Βάρος συσκευασίας 1 0,215 kg
Ύψος συσκευασίας 1 0,850 dm
Πλάτος συσκευασίας 1 1,150 dm
Μήκος συσκευασίας 1 1,400 dm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months