Schneider-Electric
 
A9W21425 picture- Schneider-electric
A9W21425
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 25A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Acti9
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő áram-védőeszközök
A készülék rövid neve Vigi iC65
Pólusok megnevezése 4P
[In] névleges áram 25 A
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Earth leakage protection type A típusú
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
400/415 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61009-1
Szabványok IEC 61009-1
EN 61009-1
9 mm-es osztások 6
Kiegészítő
Készülék helye a rendszerben Műszertábla
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád kompatibilitás Acti 9 (Acti9 iC60)
Termékkompatibilitás Kettős bekötés
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Klipszes
Mounting support DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz Csavarokkal
Magasság 91 mm
Szélesség 126 mm
Mélység 74 mm
Nettó súly 0,245 kg
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…16 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 2 N.m
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel IEC 61009-1
Működési környezeti hőmérséklet -25…60 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 213,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,689 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months