Schneider-Electric
 
A9Z05463 fotografija – Schneider-electric
A9Z05463
ID K – zaštita od propuštanja uzemljenja – 4P – 63 A – 30 mA – Tip AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Opseg Acti9
Naziv proizvoda Acti 9 ID K
Vrsta proizvoda ili dijela Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja ID K
Opis polova 4P
Pozicija nule Lijevo
[In] nazivna struja 63 A
Vrsta mreže AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja 30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja Tip AC
Oznake kvalitete VDE
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu Odvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 380...415 V AC 50 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] Idm 500 A
Im 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja GL63 Inc 4,5 kA
K60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije 440 V AC 50 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kV
Potezna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Ne
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Natisni
Pomoć za montažu DIN nosač
9 mm vrhovi 8
Visina 81 mm
Širina 72 mm
Dubina 68 mm
Boja Bijelo
Mehanička izdržljivost 5000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-1 2000 ciklus/a
Priključci - stezaljke Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 14 mm vrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Okolina
Standardi EN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni ormar) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 2
Elektromagnetska kompatibilnost 8/20 µs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -5…40 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -30…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 395 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 11,05 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months