|
|
|
A9Z21240
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iID
|
Termék vagy komponens típusa
|
Maradékáram védőrelé
|
Készülék rövid megnevezése
|
IID
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
40 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földzárlat érzékenység
|
30 mA
|
Földszivárgás védelmi idő késleltetés
|
Pillanatnyi
|
Szivárgóáram védelmi osztály
|
A típusú
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Névleges törés és gyártási kapacitás
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
10 kA
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
9 mm furattávolság
|
4
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Súly
|
0,21 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-11: 15000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Reteszelő eszköz
|
Csatlakozás típusa
|
Fúrt kapocs homloklap1…35 mm² merev
Fúrt kapocs homloklap1…25 mm² Rugalmas sodrott
Fúrt kapocs homloklap1…25 mm² merev
Fúrt kapocs készülék hátoldala1…25 mm² merev
Fúrt kapocs készülék hátoldala1…16 mm² Rugalmas sodrott
Fúrt kapocs készülék hátoldala1…16 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm esetén felső panel csatlakozás
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m felső panel
|
Környezet
Szabványok
|
EN / IEC 61008-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) conforming to IEC 60529
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs jel érzéketlenség, 250 óra megfelel EN / IEC 61008-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
222 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,429 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
44,4 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
111,432 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|