Schneider-Electric
 
A9Z66440 picture- Schneider-electric
A9Z66440
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, B-SI osztály, 4P, 40A, 500mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Készülék alkalmazás Photovoltaic
3P speed drive
Lift
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 40 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 500 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály Type B-SI (Super Immunised)
Minőségi címkék VDE
NF
IMQ
KEMA
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Delta megszakításban
Hálózati frekvencia 50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Feszültségek jelenléte (OK): LED (zöld)
Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 88 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 79 mm
Nettó súly 415 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 15000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Kettős csatlakozó elülső1…35 mm² merev
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kettős csatlakozó hátsó1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-1
Terméktanúsítványok CCC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szennyezettségi fok 3
Túlfeszültségi kategória IV
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1
Működési magasság 0...2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 428,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,006 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.