Schneider-Electric
 
ABL8BPK24A12 picture- Schneider-electric
ABL8BPK24A12
Phaseo kiegészítő, akkumulátor modul, 12Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Phaseo AS-Interface
Termék vagy alkatrész típusa Elemmel működő nyomógomb
Bemeneti feszültség 24 V DC
Kimeneti feszültség 24 V DC
Maximális kimeneti áram 75 A
Akkumulátor-kapacitás 12 AH
Tartási idő <20 óra -0,6 A, 20 °C
> 5 min -31,3 A, 20 °C
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 21...29 V
Töltési idő 72 óra
Terhelő áram 1,2 A
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: 2 x 30 A gépkocsi típusú biztosíték
Csatlakozás típusa Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 0,5...4 x 4 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 0,5...4 x 4 mm² AWG 21...AWG 12
Önkisülési ráta 15 %, 6 hónap
9%, 3 hónap
3%, 1 hónap
Rögzítési mód 2 rugós szorítóval átmérő: 5 mm mellett vízszintes tartószerkezet, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Működési magasság 2000 m
Üzemidő órában 11000 óra -40 °C
15000 óra -35 °C
22000 óra -30 °C
31000 óra -25 °C
44000 óra -20 °C
5000 óra -50 °C
7300 óra -45 °C
Jelölés CE
Nettó súly 12 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CTP
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…50 °C
IP védettségi fok IP10 conforming to MSZ EN 60529
Túlfeszültségi kategória I. osztály megfelel VDE 0110
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 33,000 cm
1. csomag súlya 10,856 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 120,270 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months