|
|
|
ABL8BUF24400
Phaseo kiegészítő, buffer modul, 40A (ABL8RP/ALB8WPS tápegységekhez)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Beépített színes kamera
|
Bemeneti feszültség
|
24...28.8 V DC
|
Kimeneti feszültség
|
(Uin-0,25) V in nem kondenzálódó DC
(Uin-1) V in puffer üzemmód DC
|
Maximális kimeneti áram
|
40 A
|
Tartási idő
|
0,1 s -40 A
6 s -0,5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
22...30 V
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
15 W
|
Kapcsolási küszöb
|
(Uin-1) V és 22 V min
|
Töltési idő
|
25 s
|
Kimeneti csatornák száma
|
1
|
Áramfelvétel
|
0.6 A terhelés alatt
0.1 mA nincs terhelés
<= 40.6 A
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: > 45 A
Zárlat ellen, védelmi technológia: tápegység üzemmód, automatikus reset
Túl alacsony feszültség ellen, védelmi technológia: Kioldás: U < 19 V
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén logikai: levehető rugós sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 23 mm² AWG 14...AWG 1
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Jelölés
|
CE
|
Teszt neve
|
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
Indukált eletromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály, 20 %
|
Helyi jelzés
|
Puffer üzemkész: 1 LED (zöld)
Puffer üzemkész: 1 relé
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
RCM
EAC
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 60950-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel IEC 61000-6-3
EMC megfelel IEC 61000-6-4
Biztonság megfelel IEC 60950-1
Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
500 V bemenet és kimenet között
500 V fázisok között
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % tárolás során
0…95 % időkésleltetés ideje alatt
|
Bemeneti áram
|
1119603 H at 24 V DC szellőztetett tetővel calculation method
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,401 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
97,060 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|