Schneider-Electric
 
ACW21M129012 картинка- Schneider-electric
ACW21M129012
Сензор за налягане ACW 7.6 bar - регулируема скала 2 прагове - 2CO
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта OsiSense XM
Наименование на сензор за натиск/налягане ACW
Тип сензор за налягане Електромеханичен сензор за натиск
Специфично приложение на продукта За регулиране между 2 прага
Тип мерене Настройваем диапазон
Тип и състав на контактите 2 C/O simultaneous, snap action
Кабелен вход 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 9…13 mm conforming to NF C 68-300
Тип на флуидна връзка G 1/4 (female) conforming to ISO 228
Материали в контакт с течности Фосфорен бронз
Pressure rating 7,6 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането 0,07…7,6 bar
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането 0,97…10,4 bar
Механизъм налягане #N/A
Тип на електрическата верига Контролна верига
Допълнителни устройства
Електрическо свързване Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm²
Контролирана течност Въздух (-73…125 °C)
Hydraulic oil (-73…125 °C)
Non-corrosive fluid (-73…125 °C)
Защита от късо съединение 10 A cartridge fuse, type gG
Материал на таблото Zinc alloy
Възможна ралзика мин при ниска настройка 0,9 bar
Възможна ралзика мин при висока настройка 0,9 bar
Възможна ралзика макс при ниска настройка 2,8 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка 2,8 bar
Максимално допустимо налягане на цикъл 17 bar
Механична издръжливост 1000000 цикъла
Настройки Външно
За локално показване Без
Описание на клеморед ISO n°1 (1-2)NC
(3-4)NO
Широчина 88 mm
Височина 167 mm
Дълбочина 68 mm
Тегло на продукта 1,55 kg
Околна среда
Защитни мерки TC
Стандарти EN/IEC 60947-5-1
CE
Продуктови сертификати UL сертифициран
CSA
EAC
Степен на защита IP IP65 conforming to EN/IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -56…85 °C
Packing Units
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 1,546 kg
Пакет 1 Височина 8 cm
Пакет 1 широчина 10 cm
Пакет 1 дължина 20,5 cm
Offer Sustainability
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Contractual warranty
Гаранция 18 months