Broj diskretnog ulaza
|
7
|
Logika diskretnog ulaza
|
STO safe torque off (STO), 24 V DC, impedancija: 1.5 kOhm
DI1...DI6 Logički ulazi, 24 V DC (30 V)
DI5 programibilan kao pulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika (izvor)
Negativna logika (odvod)
|
Broj diskretnih izlaza
|
3
|
Tip diskretnog izlaza
|
Otvoren kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Otvoren kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Vrsta analognog ulaza
|
AI1 naponski: 0...10 V DC, impedancija: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI2 naponski, bipolarni diferencijalni: +/- 10 V DC, impedancija: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI3 struja: 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or ostali uzorci po konfiguraciji), impedancija: 250 Ohm, rezolucija 10 bitova
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Tip analognog izlaza
|
Softverski podesiva struja AQ1: 0...20 mA impedancija 800 Ohm, rezolucija 10 bitova
Softverski podesivi napon AQ1: 0...10 V DC impedancija 470 Ohm, rezolucija 10 bitova
|
Vrsta izlaza releja
|
Konfigurabilna relejna logika R1A 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R1B 1 NC električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A"
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A" 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika "ERROR:#N/A"
|
Maksimalna struja sklapanja
|
Relejni izlaz R1A, R1B, R1C na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1A, R1B, R1C na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Relejni izlaz "ERROR:#N/A" na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 250 V AC
Relejni izlaz "ERROR:#N/A" na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R2A, R2C na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R2A, R2C na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
|
Minimalna struja isklapanja
|
Relejni izlaz "ERROR:#N/A": 5 mA pri 24 V DC
|
Metoda pristupa
|
Slave CANopen
|
Mogučnost rada u 4 kvadranta
|
Točno
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Omjer napon/frekvencija, 5 točaka
Upravljanje vektorom toka bez senzora, standardno
Omjer napon/struja, Energy Saving, kvadratni omjer U/f
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) bez senzora - Energy Saving
Omjer napon/frekvencija, 2 točke
|
Kontrolni profil sinkronog motora
|
Upravljanje vektora bez senzora
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
170…200 % nazivnog momenta motora
|
Maksimalna frekvencija izlaza
|
0,599 kHz
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
Linearna
U karakteristika
S karakteristika
CUS
Preklapanje između karakteristika
Prilagodba akceleracijske/deceleracijske rampe
Automatsko zaustavljanje akceleracije/deceleracije sa DC injekcijom
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Automatski bez obzira na teret
Podesivo 0…300 %
Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru (2 i 5 točkama)
|
Frekvencija sklapanja
|
2...16 kHz podesivo
4...16 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
4 kHz
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Integrirani kočni chopper
|
Točno
|
Linijska struja
|
47,3 A 380 V Za teške uvjete rada)
33,3 A 500 V Za teške uvjete rada)
|
Maksimalna ulazna jakost struje
|
47,3 A
|
Maksimalni izlazni napon
|
500 V
|
Prividna snaga
|
28,8 kVA pri 500 V (Za teške uvjete rada)
|
Mrežna frekvencija
|
50...60 Hz
|
Relazivna simetrična tolerancija frekvecnije mreže
|
5 %
|
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc
|
22 kA
|
Nazivna struja tereta pri velikom opterečenju
|
4 A
|
Disipirana snaga u W
|
Ventilator 452,0 W 380 V 4 kHz
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safetly Limited Speed (SLS)
|
Točno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Brake management (SBC/SBT)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Programmable logic
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM)
|
Netočno
|
Sa sigrunosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1)
|
Točno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO)
|
Točno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI)
|
Netočno
|
Vrsta zaštite
|
Prekidanje ulazne faze: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Termalna zaštita: pogon
|
ŠIrina
|
180 mm
|
Visina
|
404,0 mm
|
Dubina
|
232,0 mm
|
Neto masa proizvoda
|
6,9 kg
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Certifikati proizvoda
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Označavanje
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standardi
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
|
Klasa okoliša (tijekom rada)
|
Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Class 3S2 prema IEC 60721-3-3
|
Maksimalna akceleracija pod udarom (tijekom rada)
|
150 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalna akcelecarija pod vubracijskim stresomm (tijekom rada)
|
10 m/s² pri 13...200 Hz
|
Maksimalno savijanje pod vibracijom (tijekom rada)
|
1.5 mm pri 2...13 Hz
|
Dopuštena relativna vlažnost (tijekom rada)
|
"ERROR:#N/A"
|
Volumen zraka za hlađenje
|
156,0 m3/h
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Petlja regulacije
|
Podesivi PID regulator
|
Točnost brzine
|
+/- 10 % nazivno klizanje 0.2 Tn to Tn
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Temperatura okolnog zraka tijeom transporta
|
-25…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…50 °C Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
50…60 °C s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|