Schneider-Electric
 
BMXAMI0800 picture- Schneider-electric
BMXAMI0800
X80 bővítő modul, analóg bemenet, U/I, 8 csatornás, nem leválasztott
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Villamos csatlakozás 28 utas 1 csatlakozó (XBE)
Isolation between channels Nem elszigetelt
Bemeneti szint Magas szintű
Analóg bemenetek száma 8
Analóg bemenet típusa Áram +/- 20 mA
Áram 0...20 mA
Áram 4...20 mA
Feszültség +/- 10 V
Feszültség +/- 5 V
Feszültség 0...10 V
Feszültség 0...5 V
Feszültség 1...5 V
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitál átalakító 16 bit
Analóg bemeneti felbontás 15 bit + előjel
Engedélyezhető túlterhelés a bemeneteken +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
Bemeneti impedancia 10 mOhm in voltage mode
250 Ohm mélységben
Belső átalakító ellenállás pontosság 0,1% - 15 ppm/°C
Szűrés típusa Első rendű digitális szűrés
Gyors olvasási ciklusidő 1 ms + 1 ms x használt csatornák száma
Névleges olvasásiciklusidő 9 ms 8 csatornához
Mérési hiba <= 0.1 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) +/- 5 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 0...10 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 0...5 V 0...60 °C
<= 0.1 % (végkitérés) 1...5 V 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
0.15 % (végkitérés) +/- 20 mA 25 °C
0.15 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C
0.15 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C
0.075 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 0...10 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 0...5 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) 1...5 V 25 °C
0.075 % (végkitérés) +/- 5 V 25 °C
Hőmérsékletingadozás 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
Újrakalibrálás Gyárban beállított
Minimum crosstalk attenuation 80 dB
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) 100 dB
Digitális érték formátum - 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 (default)
Szigetelési feszültség 1400 V DC csatornák és föld között
1400 V DC csatornák és földelés között
50 V DC csatornák és busz között
Mérési felbontás 0.36 mV +/- 10 V
0.36 mV 0...10 V
0.36 mV 0...5 V
0.36 mV 1...5 V
0.36 mV +/- 5 V
1.4 µA +/- 20 mA
1.4 µA 0...20 mA
1.4 µA 4...20 mA
Maximális átalakítási érték +/- 11,4 V +/- 10 V
+/- 11,4 V 0...10 V
+/- 11,4 V 0...5 V
+/- 11,4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
MTBF megbízhatóság 1700000 H
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
LED állapota 1 LED (zöld) RUN
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) hiba
1 LED (piros) I/O aktív, hiba (I/O)
Nettó súly 0,165 kg
Teljesítményigény W-ben 0,90 W 24 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
1,10 W 24 V DC maximum
0,32 W 3,3 V DC Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA
0,48 W 3,3 V DC maximum
Áramfelvétel 150 mA -3,3 V DC
41 mA -24 V DC
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
Szabványok EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,200 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 154,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,644 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 54,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months