[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V
|
Maximális betáp áram
|
2 A
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Teljesítmény W-ban
|
10 W
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Integrált csatlakozási típus
|
Micro USB port esetén betáplálás
|
Adattároló berendezés
|
Mikró SD kártya, up to 128 GB
|
Kommunikációs port protokoll
|
ICMP
Elosztott RS485 betáplálás
ELAU PacDrive
|
Channel bandwidth support
|
20 MHz
40 MHz
|
Maximum number of supported devices
|
4 kimenetenként
|
Sensor type
|
CMOS
Digitális 4 byte
|
Sensor size
|
1/2.9"
|
Felbontás (pixel)
|
2 megapixel
|
Hossz
|
Lencsék: 4 mm
|
Látószög HxV
|
80° vízszintes
40° függőleges
|
Üzemelési mód
|
Áramszedő saru at 0…340 °
Résferdeség at -75…75 °
|
Készülék összetétel
|
8 infrared LED
|
Üzemi távolság
|
7 m esetén IR ki
|
Audio system control module type
|
Full duplex
|
Audio video coding standard
|
H.264
MJPEG
|
Kijelző felbontása
|
1080 pixels
|
Átviteli sebesség
|
1.2 Mbit/s
|
Kamera frissítési gyakoriság
|
20 fps
|
Adatrögzítés
|
Eseménynaplók
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Virtuális helyzetmegjelölő
Follow and track motion
|
Titkosítási protokoll
|
AES 128
WPA-PSK
WPA2-PSK
|
Anyag
|
Műanyag
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Átmérő
|
72,5 mm
|
Magasság
|
129 mm
|
Nettó súly
|
298 g
|