Schneider-Electric
 
E8715USB_WE 图片——施耐德电气
E8715USB_WE
Switch Socket, AvatarOn C, 13A, 1 gang, 2.1A two port USB, white
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 USB charger + switched socket
設備應用 远程控制
固定模式 通过螺钉固定
補充
出口標準 英國
集成连接类型 2 USB (Type-A) 6 V 直流 2.1 A
2 USB 端口 6 V 直流 2.1 A
1 socket-outlet 250 V 交流 13 A 50/60 Hz
設備安裝 表面
設備介紹 产品(非零部件)
淺淡色
表面加工 光亮
表面处理 表面未处理
連接 - 終端 螺钉端子
材料 聚碳酸酯 (PC)
高度 86 mm
寬度 86 mm
深度 42 mm
嵌入深度 35 mm
環境
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.2 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 113 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9.3 cm
Package 2 Width 12.5 cm
Package 2 Length 26.5 cm
Package 2 Weight 999 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 29.2 cm
Package 3 Width 29.8 cm
Package 3 Length 39.8 cm
Package 3 Weight 9.591 kg
產品可持續性
可持續產品狀況 環保標籤產品
REACh 法規
print REACh 聲明
歐盟 RoHS 指令 符合
print 歐盟 RoHS 聲明
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 豁免資料
print 是
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品