|
|
|
E8715_WG
Switched socket, AvatarOn C, 13A 250V, 1 gang, wine gold
|
|
|
主
范圍
|
AvatarOn C
|
产品系列
|
AvatarOn 绎尚
|
產品或組件類型
|
带开关插座
|
設備應用
|
电力供应
|
設備介紹
|
Basic element with complete housing
|
淺淡色
|
沉醉金
|
淺淡色
|
沉醉金
|
補充
額定電流
|
13 A 电源插座
|
Ue額定操作電壓
|
250 V 交流 50/60 Hz
|
插槽數量
|
1
|
出口標準
|
英國
|
聯數
|
1位
|
材料
|
聚碳酸酯 (PC)
|
表面加工
|
磨光
|
設備安裝
|
表面
|
固定模式
|
通过螺钉固定
|
高度
|
86 mm
|
寬度
|
86 mm
|
深度
|
30 mm
|
環境
Packing units
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
8.6 cm
|
Package 1 Length
|
8.6 cm
|
Package 1 Weight
|
75 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9.3 cm
|
Package 2 Width
|
12.5 cm
|
Package 2 Length
|
26.5 cm
|
Package 2 Weight
|
845 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
29.2 cm
|
Package 3 Width
|
29.8 cm
|
Package 3 Length
|
39.8 cm
|
Package 3 Weight
|
8.205 kg
|
產品可持續性
可持續產品狀況
|
環保標籤產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
無 SVHC 的 REACh
|
是
|
歐盟 RoHS 指令
|
符合豁免条件
|
無水銀
|
是
|
中國 RoHS 法規
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 豁免資料
|
是
|
環境披露
|
產品環境概況
|
循環性概況
|
無需具體的回收操作
|
鹵素性能
|
無鹵塑膠配件產品
|
|
|