Schneider-Electric
 
E8731D32N_WE 图片——施耐德电气
E8731D32N_WE
Double Pole Switch with LED, AvatarOn C, 32A, 250V, 1 gang, white
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 開關掣
設備應用 远程控制
淺淡色
補充
設備介紹 产品(非零部件)
額定電流 32 A 在 250 V 交流 50/60 Hz
切換功能 双极
聯數 1位
摇杆数量 1
連接 - 終端 螺钉端子
本地信号指示 With light indicator, 白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡
材料 聚碳酸酯 (PC)
設備安裝 表面
沖刷
寬度 86 mm
高度 86 mm
深度 35 mm
嵌入深度 21.2 mm
環境
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.7 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 147.5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9.3 cm
Package 2 Width 12.5 cm
Package 2 Length 26.5 cm
Package 2 Weight 1.275 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 29.2 cm
Package 3 Width 29.8 cm
Package 3 Length 39.8 cm
Package 3 Weight 12.075 kg
產品可持續性
可持續產品狀況 環保標籤產品
REACh 法規
print REACh 聲明
歐盟 RoHS 指令 符合豁免条件
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 豁免資料
print 是
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品