|
|
|
E8731L2F_WG
Switch with Fluorescent Locator, AvatarOn C, 2 way, 1 gang, 16AX, 250V, wine gold
|
|
|
主
范圍
|
AvatarOn C
|
產品或組件類型
|
開關掣
|
設備應用
|
远程控制
|
淺淡色
|
沉醉金
|
補充
設備介紹
|
产品(非零部件)
|
額定電流
|
16 AX 在 250 V 交流 50/60 Hz
|
切換功能
|
雙控
|
聯數
|
1位
|
摇杆数量
|
1
|
連接 - 終端
|
螺钉端子
|
本地信号指示
|
With light indicator, 荧光
|
材料
|
聚碳酸酯 (PC)
|
設備安裝
|
表面
沖刷
|
寬度
|
86 mm
|
高度
|
86 mm
|
深度
|
36.8 mm
|
嵌入深度
|
23.5 mm
|
環境
Packing units
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.7 cm
|
Package 1 Width
|
8.6 cm
|
Package 1 Length
|
8.6 cm
|
Package 1 Weight
|
67.2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9.3 cm
|
Package 2 Width
|
12.5 cm
|
Package 2 Length
|
26.5 cm
|
Package 2 Weight
|
767 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
29.2 cm
|
Package 3 Width
|
29.8 cm
|
Package 3 Length
|
39.8 cm
|
Package 3 Weight
|
7.503 kg
|
產品可持續性
无塑料包装
|
否
|
回收纸板包装
|
是
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
歐盟 RoHS 指令
|
符合例外情况
|
RoHS例外信息
|
是
|
中國 RoHS 法規
|
中國 RoHS 聲明
|
環境披露
|
產品環境概況
|
循環性概況
|
無需具體的回收操作
|
鹵素性能
|
無鹵塑膠配件產品
|
回收
|
No
|
碳足迹 (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|