本申请从2025年1月7日起退役

E8731TB_DG_G11 |
Schneider-Electric
 
E8731TB_DG_G11 图片——施耐德电气
E8731TB_DG_G11
Connection Unit, AvatarOn C, 25A, 250V, 1 gang, dark grey
Schneider Electric
特性
产品系列 AvatarOn 绎尚
產品或組件類型 Fused connection
補充
設備介紹 Basic element with complete housing
淺淡色 深灰
聯數 1位
材料 聚碳酸酯 (PC)
額定電流 25 A 在 250 V
高度 86 mm
寬度 86 mm
深度 40.7 mm
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.96 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 75.0 g
產品可持續性
无塑料包装
回收纸板包装
REACh 法規
print REACh 聲明
无高度关注物质(SVHC)
歐盟 RoHS 指令 符合例外情况
RoHS例外信息
print 是
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品
回收 No