本申请从2025年1月7日起退役

E8732L2F_DG |
Schneider-Electric
 
E8732L2F_DG 图片——施耐德电气
E8732L2F_DG
Switch with Fluorescent Locator, AvatarOn C, 2 way, 2 gang, 16AX, 250V, dark grey
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 開關掣
設備應用 远程控制
淺淡色 深灰
補充
設備介紹 产品(非零部件)
額定電流 16 AX 在 250 V 交流 50/60 Hz
切換功能 雙控
聯數 2位
摇杆数量 2
連接 - 終端 螺钉端子
本地信号指示 With light indicator, 荧光
材料 聚碳酸酯 (PC)
設備安裝 表面
沖刷
寬度 86 mm
高度 86 mm
深度 36.8 mm
嵌入深度 23.5 mm
環境
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.7 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 83 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9.3 cm
Package 2 Width 12.5 cm
Package 2 Length 26.5 cm
Package 2 Weight 925 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 29.2 cm
Package 3 Width 29.8 cm
Package 3 Length 39.8 cm
Package 3 Weight 8.925 kg
產品可持續性
无塑料包装
回收纸板包装
REACh 法規
print REACh 聲明
歐盟 RoHS 指令 符合例外情况
RoHS例外信息
print 是
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品
回收 No
碳足迹 (kg CO2 eq.) 4